Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa standard in plastica

Disponibile

Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.

Codice Serie: SR2012

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
200 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Dimensioni chiave esagonale compatibile Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
2,0536 € - 3,4983 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
PA
8.0 mm
70.0 mm
Impronta esagonale
0,7308 € - 1,4304 € 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
16.0 mm
Impronta esagonale
0,204 € - 0,204 € Richiedi il lead time qui
M12
Naturale
PA
10.0 mm
30.0 mm
Impronta esagonale
0,061 € - 0,061 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
50.0 mm
Impronta esagonale
1,184 € - 1,9262 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
60.0 mm
Impronta esagonale
0,8781 € - 1,5437 € 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
30.0 mm
Impronta esagonale
3,6257 € - 4,0648 € Richiedi il lead time qui
M3
Marrone chiaro
PEEK
6.0 mm
Impronta tipo Torx
0,5112 € - 1,0041 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
0,2025 € - 0,2025 € Richiedi il lead time qui
M12
Naturale
PA
10.0 mm
40.0 mm
Impronta esagonale
1,0452 € - 1,6854 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
60.0 mm
Impronta esagonale
0,9815 € - 1,742 € 433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
40.0 mm
Impronta esagonale
1,235 € - 2,7051 € Richiedi il lead time qui
M10
Naturale
PA
8.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
2,1103 € - 3,6399 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Naturale
PA
8.0 mm
80.0 mm
Impronta esagonale
0,4603 € - 1,0169 € 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
10.0 mm
Impronta esagonale
0,5821 € - 1,1415 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Naturale
PA
5.0 mm
30.0 mm
Impronta esagonale
0,7888 € - 1,3894 € 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
20.0 mm
Impronta esagonale
1,2789 € - 2,0678 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Naturale
PA
6.0 mm
70.0 mm
Impronta esagonale
18,9787 € - 21,3439 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
12.0 mm
Impronta tipo Torx
34,9264 € - 36,9801 € Richiedi il lead time qui
M6
Marrone chiaro
PEEK
30.0 mm
Impronta tipo Torx
15,9052 € - 17,9023 € Richiedi il lead time qui
M5
Marrone chiaro
PEEK
25.0 mm
Impronta tipo Torx
  • di 10
Vite Testa incassata Impronta esagonale M10 70.0 mm PA

10375631

Fascia di prezzo
3,4983 € - 2,0536 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    8.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 16.0 mm PA

10375488

Fascia di prezzo
1,4304 € - 0,7308 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M12 30.0 mm PA

10375662

Fascia di prezzo
0,204 € - 0,204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    10.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 50.0 mm PA

10375457

Fascia di prezzo
0,061 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 60.0 mm PA

10375549

Fascia di prezzo
1,9262 € - 1,184 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 30.0 mm PA

10375518

Fascia di prezzo
1,5437 € - 0,8781 €

Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Impronta tipo Torx M3 6.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344705

Fascia di prezzo
4,0648 € - 3,6257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 20.0 mm PA

10375402

Fascia di prezzo
1,0041 € - 0,5112 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M12 40.0 mm PA

10375679

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    10.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 60.0 mm PA

10375464

Fascia di prezzo
1,6854 € - 1,0452 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 40.0 mm PA

10375525

Fascia di prezzo
1,742 € - 0,9815 €

Livelli di giacenza
433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M10 20.0 mm PA

10375587

Fascia di prezzo
2,7051 € - 1,235 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    8.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M10 80.0 mm PA

10375648

Fascia di prezzo
3,6399 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    8.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 10.0 mm PA

10375372

Fascia di prezzo
1,0169 € - 0,4603 €

Livelli di giacenza
974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M6 30.0 mm PA

10375433

Fascia di prezzo
1,1415 € - 0,5821 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    5.0 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 20.0 mm PA

10375495

Fascia di prezzo
1,3894 € - 0,7888 €

Livelli di giacenza
738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
Vite Testa incassata Impronta esagonale M8 70.0 mm PA

10375556

Fascia di prezzo
2,0678 € - 1,2789 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni chiave esagonale compatibile
    6.0 mm
  • Diametro testa
    13.0 mm
  • Altezza testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
Vite Impronta tipo Torx M6 12.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344910

Fascia di prezzo
21,3439 € - 18,9787 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M6 30.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344958

Fascia di prezzo
36,9801 € - 34,9264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head
Vite Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK Marrone chiaro

10344880

Fascia di prezzo
17,9023 € - 15,9052 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.65 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Tipo testa
    Low Round Head