Le viti e i bulloni con testa con esagono incassato sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. Sono comunper fissaggi e serraggi. La presa consente il serraggio dove non c'è abbastanza spazio per chiavi o connettori. Disponibili in PEEK.
Codice Serie: SR2012
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,043 € - 0,043 € | 831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
Poliammide
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5112 € - 1,0041 € | 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 9,0503 € - 10,1833 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 15,9052 € - 17,9023 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 18,9787 € - 21,3439 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 21,868 € - 24,6015 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 38,5664 € - 40,8325 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 7,9739 € - 8,9653 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 11,0331 € - 12,4211 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 21,868 € - 24,6015 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 5,9627 € - 6,7133 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 9,0503 € - 10,1833 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 13,9224 € - 15,6645 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 6,3309 € - 7,1099 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 0,4603 € - 1,0169 € | 974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 0,5821 € - 1,1415 € | 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 18,9787 € - 21,3439 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 34,9264 € - 36,9801 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta tipo Torx
|
||
| 0,7888 € - 1,3894 € | 738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
| 1,2789 € - 2,0678 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare