Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,54 € - 263,18 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 104,82 € - 131,03 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 315,85 € - 394,8165 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 123,70 € - 154,63 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 346,30 € - 432,87 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 366,64 € - 458,303 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 171,18 € - 213,97 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 1.058,86 € - 1.323,569 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1.267,57 € - 1.584,468 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 88,02 € - 110,03 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 300,26 € - 375,32 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 262,60 € - 328,25 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 202,03 € - 252,54 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 345,26 € - 431,58 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 422,39 € - 527,986 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 350,00 € - 437,495 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
3000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 250,32 € - 312,90 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 88,30 € - 110,38 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 386,32 € - 482,90 € | Richiedi il lead time qui |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
3000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 346,38 € - 432,97 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare