Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787,54 € - 984,419 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 187,54 € - 234,42 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 478,65 € - 598,3065 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 710,32 € - 887,9015 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 96,21 € - 120,26 € | Richiedi il lead time qui |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 634,00 € - 792,4975 € | Richiedi il lead time qui |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 2.087,20 € - 2.608,9985 € | Richiedi il lead time qui |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 81,46 € - 101,83 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 194,98 € - 243,72 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 68,56 € - 85,70 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 132,25 € - 165,31 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 342,86 € - 428,57 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 267,43 € - 334,29 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 113,61 € - 142,01 € | Richiedi il lead time qui |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 104,82 € - 131,03 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 346,30 € - 432,87 € | Richiedi il lead time qui |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 300,26 € - 375,32 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 202,03 € - 252,54 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1.058,86 € - 1.323,569 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1.267,57 € - 1.584,468 € | Richiedi il lead time qui |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare