Menu Ricerca

Vite a sfere 25x50 1500.0 Acciaio

Le viti a sfere con diametro di 25 mm sono utilizzate per trasformare il movimento rotatorio in movimento lineare. Le sfere sono contenute in una gabbia e ruotano sulle filettature del perno mentre questo gira. Questo consente alla vite a sfere di trasmettere il movimento con una frizione molto limitata, rendendo questa soluzione ideale per applicazioni scorrevoli di precisione.
Codice articolo Essentra :

20177348

Codice articolo precedente:

20177348

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 792,4975 €
5 - 19 713,25 €
20 + 634,00 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

792,50 €

1 x 792,4975 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro vite x lead 25x50
Avanzamento per singolo giro 50.0
d1 26.09
d2 25.0
d3 22.9
l1 1500.0
Momento d'inerzia di massa kg·m² 2,60x10-4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci