Questi tubi diritti in silicone naturale per mascheratura sono ideali per mascherare i profili lunghi ma anche per dare flessibilità e personalizzare la lunghezza necessaria all'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Lunghezza rotolo | Diametro interno | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,8048 € - 45,7902 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
2,3427 € - 4,9198 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
3,6997 € - 3,6997 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
3,4503 € - 3,4503 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
16,9098 € - 35,5106 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
2,3558 € - 2,3558 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
1,8323 € - 1,8323 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
9,7381 € - 20,4501 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
2,5741 € - 5,4056 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
4,3784 € - 4,3784 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
7,3995 € - 15,539 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
3,1717 € - 3,1717 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
2,9223 € - 2,9223 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||||||
2,1071 € - 2,1071 € | In produzione |
Rosso
|
82.021 ft
25.0 m
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
1,8654 € - 2,0864 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
2,5977 € - 6,0646 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.142 in
3.6 mm
|
|||||||
3,3715 € - 7,8346 € | In produzione |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||
4,3111 € - 10,0399 € | 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.28 in
7.1 mm
|
|||||||
5,8311 € - 6,4805 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||||||
11,0956 € - 11,0956 € | In produzione |
Natural
|
3.281 ft
1.0 m
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare