Menu Ricerca

Tubo per mascheratura 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Gomma siliconica

Il tubo per alte temperature è una soluzione eccellente per la mascheratura di codoli e perni lunghi nei casi in cui i cappucci sono troppo corti. Forniti in rotoli.
Codice articolo Essentra :

10248645

Codice articolo precedente:

461453

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 + 11,373 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

113,73 €

10 x 11,373 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 19.1 mm
WT 1.6 mm
Lunghezza rotolo 1.0 m
Materiale Gomma siliconica
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci