Menu Ricerca

Tubo per mascheratura 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturale Gomma siliconica

Il tubo per alte temperature è una soluzione eccellente per la mascheratura di codoli e perni lunghi nei casi in cui i cappucci sono troppo corti. Forniti in rotoli.
Codice articolo Essentra :

10248676

Codice articolo precedente:

461456

18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 31,1407 €
10 - 99 14,8289 €
100 - 199 14,0924 €
200 + 13,3417 €
Confezione standard: 10

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

31,14 €

1 x 31,1407 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 25.4 mm
WT 1.6 mm
Lunghezza rotolo 1.0 m
Materiale Gomma siliconica
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci