Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10319192 | 0,9467 € - 1,0518 € | Richiedi il lead time qui |
242 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
143 Ω
|
K5B
|
|
| 0,0315 € - 0,035 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0254 € - 0,0283 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7485 € - 0,8317 € | Richiedi il lead time qui |
105 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0771 € - 0,0857 € | 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0349 € - 0,0388 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1513 € - 0,1681 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
58 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1302 € - 0,1446 € | Richiedi il lead time qui |
107 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
66 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1492 € - 0,1657 € | Richiedi il lead time qui |
47 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1196 € - 0,1329 € | 1667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
81 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1376 € - 0,1528 € | 2020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1699 € - 0,1887 € | 3423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
27 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1247 € - 0,1385 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1365 € - 0,1517 € | 3160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
33 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1463 € - 0,1625 € | Richiedi il lead time qui |
48 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1802 € - 0,2002 € | Richiedi il lead time qui |
58 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
36 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1697 € - 0,1886 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
56 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2316 € - 0,2574 € | 2025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
107 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
60 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2225 € - 0,2472 € | 4385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
153 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
98 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1542 € - 0,1714 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
28 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare