Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0296 € - 0,0329 € | 2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
47 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 0,333 € - 0,37 € | Richiedi il lead time qui |
173 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
106 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2679 € - 0,2977 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
85 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4454 € - 0,4948 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
146 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
92 Ω
|
K5B
|
||
| 0,6766 € - 0,7518 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
243 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
143 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4249 € - 0,4721 € | 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
237 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
151 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4957 € - 0,5508 € | Richiedi il lead time qui |
132 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,8049 € - 0,8943 € | 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
247 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
174 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5647 € - 0,6275 € | 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
105 Ω
|
K5B
|
||
| 0,7695 € - 0,855 € | 27632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
170 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2157 € - 0,2396 € | 2359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2731 € - 0,3035 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
138 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 0,3206 € - 0,3563 € | Richiedi il lead time qui |
146 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
101 Ω
|
K5B
|
||
| 10318966 | 0,4668 € - 0,5187 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
260 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
180 Ω
|
K5B
|
|
| 10319239 | 0,8754 € - 0,9726 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
210 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
128 Ω
|
K5B
|
|
| 1,3422 € - 1,4913 € | 4888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
323 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
243 Ω
|
K5B
|
||
| 2,9837 € - 3,3152 € | 16686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
44 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0286 € | 17394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
73 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0462 € - 0,0514 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
62 Ω
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare