Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro totale | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3147 € - 2,5719 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
7,4754 € - 7,4754 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
|
||
10318539 | 3,2148 € - 3,572 € | 8372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|
3,7808 € - 4,2009 € | 181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
6,7514 € - 7,5016 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
10314371 | 2,8163 € - 3,1292 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
4,1666 € - 4,6295 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
||
8,117 € - 9,0189 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
2,4032 € - 2,6703 € | 616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
2,5684 € - 2,8538 € | 8832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
2,6234 € - 2,9149 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1912 € - 0,2124 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
|||
1,4055 € - 1,5617 € | 912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5517 € - 0,6131 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
1,1909 € - 1,3232 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,6027 € - 4,003 € | 6602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0401 € - 0,0445 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4836 € - 0,5374 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,7852 € - 0,8725 € | 891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare