Menu Ricerca

Ferrite con guscio 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 120 Ω at 25 MHz, and impedance of 190 Ω at 100 MHz.
Codice articolo Essentra :

10318812

Codice articolo precedente:

RRC-16-9-28-M2

2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 199 1,7755 €
200 + 1,598 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

88,78 €

50 x 1,7755 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 25 MHz 120 Ω
Impedenza a 100 MHz 190 Ω
Altezza esterna 18.0 mm
Materiale alloggiamento Nylon 6/6
Materiale ferrite K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci