Menu Ricerca

Ferrite con guscio 180 Ω 275 Ω

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 7.5 mm | 0.295 in. It has an impedance of 180 Ω at 25 MHz, and impedance of 275 Ω at 100 MHz.
Codice articolo Essentra :

10318508

Codice articolo precedente:

RKCF-06-A5

1159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
56 - 223 2,2811 €
224 + 2,053 €
Confezione standard: 56

Ordina a multipli di 56

Totale ordine:

127,74 €

56 x 2,2811 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Forma Rettangolare
Materiale ferrite A5
Colore Nero
Impedenza a 25 MHz 180 Ω
Impedenza a 100 MHz 275 Ω
Lunghezza corpo 31.0 mm
Larghezza corpo 32.5 mm
Codice doganale 8547900000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci