Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi manicotti di ferrite per cavi tondi sono utilizzate come nucleo di soppressione e sono disponibili per una vasta gamma di cavi di diverso diametro. Il materiale A5 attenua i dusturbi EMI. L'involucro in nylon permette di assemblare le ferriti spaccate in modo molto semplice. I nuclei possono essere installati facilmente in applicazioni in cui sono necessari l'inserimento dal retro o test. I valori dell'impedenza si basano su un singolo turno di misurazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Impedenza a 100 MHz | Forma | Colore | Impedenza a 25 MHz | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1513 € - 0,1681 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
58 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
34 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1484 € - 0,1649 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1697 € - 0,1886 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
56 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
32 Ω
|
K5B
|
||
| 0,4618 € - 0,5131 € | Richiedi il lead time qui |
195 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
128 Ω
|
K5B
|
||
| 0,5144 € - 0,5716 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
122 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1388 € - 0,1542 € | Richiedi il lead time qui |
77 Ω
|
Rotondo
|
Nero
|
46 Ω
|
K5B
|
||
| 10319154 | 0,3833 € - 0,4259 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
115 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
61 Ω
|
K5B
|
|
| 10319185 | 0,7116 € - 0,7907 € | 1582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
150 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
90 Ω
|
K5B
|
|
| 0,4179 € - 0,4643 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
135 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
80 Ω
|
K5B
|
||
| 10319246 | 0,6907 € - 0,7674 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
171 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
117 Ω
|
K5B
|
|
| 1,5045 € - 1,6717 € | Richiedi il lead time qui |
324 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
242 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0296 € - 0,0329 € | 2528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
47 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
25 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0254 € - 0,0283 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
46 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
31 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0257 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
48 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
29 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | 47100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
35 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0751 € - 0,0834 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0497 € - 0,0553 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
64 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0772 € - 0,0857 € | Richiedi il lead time qui |
119 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0893 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
90 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0963 € - 0,107 € | Richiedi il lead time qui |
80 Ω
|
Rotondo
|
Grigio
|
55 Ω
|
K5B