Menu Ricerca

Terminali isolanti

Disponibile

I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.

Codice Serie: SR2807

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Stile Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
0,3565 € - 0,3565 € 33982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2017 € - 0,2017 € 32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3413 € - 0,3592 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
0,113 € - 0,1327 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0666 € - 0,1497 € 44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Copribordo
0,0645 € - 0,1329 € 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
Copribordo
0,2858 € - 0,302 € 3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,113 € - 0,1327 € 14788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,0624 € - 0,1398 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Copribordo
0,0666 € - 0,1497 € 17465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.4 mm
Copribordo
0,0766 € - 0,1581 € 36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Post Fit
0,2418 € - 0,268 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,0465 € - 0,0465 € Richiedi il lead time qui
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
0,3413 € - 0,3592 € 4854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
0,2915 € - 0,3081 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
0,0829 € - 0,1857 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.9 mm
Copribordo
0,08 € - 0,1642 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Post Fit
0,0652 € - 0,1503 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Copribordo
0,0461 € - 0,103 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Copribordo
0,237 € - 0,2628 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
  • di 2
Protezione per Automotive 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Fascia di prezzo
0,3565 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
33982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Altezza interno
    2.6 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione per Automotive 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
32200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Diametro interno
    7.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Terminali isolanti 34.0 mm Blu trasparente PVC morbido

10221402

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    7.1 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.8 - 3.2 mm
Terminali isolanti 24.6 mm Blu trasparente PVC morbido

10222362

Fascia di prezzo
0,1327 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    5.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.9 - 4.8 mm
Terminali isolanti 8.8 mm 17.0 mm PVC morbido Trasparente

10071571

Fascia di prezzo
0,1497 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
44000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    8.8 mm
Terminali isolanti;PVC morbido

10070048

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    12.3 mm
Terminali isolanti 23.0 mm Blu trasparente PVC morbido

10222317

Fascia di prezzo
0,302 € - 0,2858 €

Livelli di giacenza
3056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    5.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.5 - 2.3 mm
Terminali isolanti 24.6 mm Blu trasparente PVC morbido

10222355

Fascia di prezzo
0,1327 € - 0,113 €

Livelli di giacenza
14788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    5.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.3 - 3.6 mm
Terminali isolanti 8.3 mm 16.0 mm PVC morbido Trasparente

10071564

Fascia di prezzo
0,1398 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    8.3 mm
Terminali isolanti 7.7 mm 26.4 mm PVC morbido Trasparente

10072127

Fascia di prezzo
0,1497 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
17465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    7.7 mm
Terminali isolanti 6.0 mm 15.0 mm PVC Trasparente

10068564

Fascia di prezzo
0,1581 € - 0,0766 €

Livelli di giacenza
36000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Post Fit
Terminali isolanti 13.0 mm Blu trasparente PVC morbido

10222195

Fascia di prezzo
0,268 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    6.1 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.5 - 2.3 mm
Terminali isolanti 24.1 mm Blu trasparente PVC morbido

10222331

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    5.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.8 - 3.2 mm
Blu trasparente PVC morbido Isolatore per transistor 33.0 mm (L)

10221396

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,3413 €

Livelli di giacenza
4854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    6.1 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.5 - 2.3 mm
Terminali isolanti 23.0 mm Blu trasparente PVC morbido

10222324

Fascia di prezzo
0,3081 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    5.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.8 - 3.6 mm
Terminali isolanti 11.0 mm 32.9 mm PVC morbido Trasparente

10072950

Fascia di prezzo
0,1857 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    11.0 mm
Terminali isolanti 8.5 mm 18.5 mm PVC Trasparente

10068915

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,08 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Post Fit
Terminali isolanti 7.4 mm 27.0 mm PVC morbido Trasparente

10071595

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    7.4 mm
Manicotto terminale PVC

10082461

Fascia di prezzo
0,103 € - 0,0461 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    3.7 mm
Blu trasparente PVC morbido Isolatore per transistor 13.0 mm (L)

10222201

Fascia di prezzo
0,2628 € - 0,237 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Straight
  • Lunghezza base
    6.1 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    1.7 - 2.9 mm