10222324
235835
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3158 € |
| 5000 + | 0,2988 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Blu trasparente |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile morbido |
| Orientamento | Diritto |
| Lunghezza base | 0.197 in |
| Lunghezza base | 5.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 1.8 - 3.6 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.071 - 0.142 in |
| Lunghezza totale | 0.906 in |
| Lunghezza totale | 23.0 mm |
| Diametro manicotto | 0.177 in |
| Diametro manicotto | 4.5 mm |
| Spessore parete | 0.8 mm |
| Spessore parete | 0.031 in |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare