Menu Ricerca

Tappi terminali per tubi

Disponibile

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
86 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D h Colore Materiale Tipo impugnatura d Acquista
0,6911 € - 1,1203 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
19.0 mm
0,8922 € - 1,4021 € 3349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
23.0 mm
0,2223 € - 0,286 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
12.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
17.0 mm
0,1855 € - 0,2407 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
13.0 mm
0,2152 € - 0,279 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
10.0 mm
Nero
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
15.0 mm
1,0183 € - 1,6004 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
27.0 mm
0,1956 € - 0,2287 € 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.62 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
41.1 mm
0,2407 € - 0,5859 € 19080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
71.5 mm
0,1812 € - 0,4045 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.9 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.0 mm
0,1968 € - 0,5086 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
50.8 mm
0,167 € - 0,1984 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.37 mm
6.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
34.8 mm
0,4688 € - 1,1361 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.8 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
100.0 mm
0,9531 € - 1,5013 € 16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
25.0 mm
0,7138 € - 1,4007 € 3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
22.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
29.0 mm
0,8781 € - 1,3837 € 20298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
20.0 mm
Nero
PVC
Senza presa per le dita
21.0 mm
0,3186 € - 0,8565 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.25 mm
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
82.6 mm
0,1218 € - 0,2617 € 43306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.4 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
30.0 mm
1,0622 € - 2,0522 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
139.7 mm
0,1353 € - 0,3271 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
38.1 mm
1,2987 € - 3,3014 € 6110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Senza presa per le dita
152.4 mm
  • di 5
Tappo terminale per tubo 19.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179796

Fascia di prezzo
1,1203 € - 0,6911 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 23.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179826

Fascia di prezzo
1,4021 € - 0,8922 €

Livelli di giacenza
3349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 17.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060179

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 13.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060131

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 15.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Nero

10060155

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 27.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179864

Fascia di prezzo
1,6004 € - 1,0183 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    27.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 41.1 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084649

Fascia di prezzo
0,2287 € - 0,1956 €

Livelli di giacenza
1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 71.5 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085905

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
19080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085882

Fascia di prezzo
0,4045 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 50.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10090022

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    11.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 34.8 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10084632

Fascia di prezzo
0,1984 € - 0,167 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 100.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10085929

Fascia di prezzo
1,1361 € - 0,4688 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • h
    10.8 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 25.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179840

Fascia di prezzo
1,5013 € - 0,9531 €

Livelli di giacenza
16160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 29.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10060216

Fascia di prezzo
1,4007 € - 0,7138 €

Livelli di giacenza
3850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 21.0 mm Senza presa per le dita PVC Nero

10179819

Fascia di prezzo
1,3837 € - 0,8781 €

Livelli di giacenza
20298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
Tappo terminale per tubo 82.6 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082294

Fascia di prezzo
0,8565 € - 0,3186 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    82.6 mm
  • D
    3.25 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 30.0 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082423

Fascia di prezzo
0,2617 € - 0,1218 €

Livelli di giacenza
43306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    8.4 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 139.7 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082874

Fascia di prezzo
2,0522 € - 1,0622 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • h
    12.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 38.1 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10077481

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1353 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Tappo terminale per tubo 152.4 mm Senza presa per le dita LDPE - PIR Bianco

10082416

Fascia di prezzo
3,3014 € - 1,2987 €

Livelli di giacenza
6110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • h
    15.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Bianco
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita