Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0466 € - 2,5519 € | 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,2073 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2466 € - 0,3271 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,157 € - 0,2005 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,267 € | 3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 3,5269 € - 7,4065 € | 14560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3212 € | 12280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,2804 € - 0,6008 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1572 € - 0,3479 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2832 € - 0,8268 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,1956 € - 0,2287 € | 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,4688 € - 1,2164 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,4818 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,8684 € | 14350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.299 in
83.8 mm
|
||
| 0,167 € - 0,1984 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.054 in
1.37 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1458 € - 0,1897 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,4045 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.272 in
6.9 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4688 € - 1,1361 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,5086 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,2365 € | 8203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.472 in
12.0 mm