Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.
Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.
Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | Colore | Materiale | Tipo impugnatura | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1685 € - 0,3747 € | 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,4886 € - 1,1123 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3212 € | 12280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0584 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,053 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
| 0,0812 € - 0,1264 € | Richiedi il lead time qui |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Con presa per le dita
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
| 0,0225 € - 0,035 € | Richiedi il lead time qui |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0786 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.441 in
62.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Richiedi il lead time qui |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | Richiedi il lead time qui |
1.256 in
31.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 0,0198 € - 0,0308 € | Richiedi il lead time qui |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0141 € - 0,0219 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0719 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2511 € | Richiedi il lead time qui |
3.811 in
96.8 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
Senza presa per le dita
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0764 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
Senza presa per le dita
|
1.476 in
37.5 mm