Menu Ricerca

Tappo per uso generico 7.5 mm 10.5 mm 6.5 mm LDPE - PIR Naturale

Questo sottotappo cilindrico di colore naturale è un tappo per uso generico che protegge da sporco e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Molto resistente agli strappi, senza linguette.
Codice articolo Essentra :

20567446

Codice articolo precedente:

20567446

15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0111 €
10000 - 49999 0,0079 €
50000 + 0,0071 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

11,10 €

1000 x 0,0111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 10.5 mm
d 7.5 mm
Materiale LDPE - PIR
Colore Naturale
Direzione di trazione No Tab
Tipo 4
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci