Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,2143 € - 0,3334 € Richiedi il lead time qui
90.0 mm
Rosso
LDPE
Laterale
84.0 mm
11.2
3
0,232 € - 0,3609 € Richiedi il lead time qui
111.5 mm
Rosso
LDPE
Laterale
108.0 mm
10.5
3
0,0054 € - 0,0084 € 160000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
5.0 mm
6.0
4
0,0112 € - 0,0175 € 27175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
14.0 mm
10.0
4
0,0076 € - 0,0119 € 52794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
9.0 mm
7.5
4
0,013 € - 0,0202 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
17.5 mm
10.5
4
0,0207 € - 0,0322 € 35100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
20.0 mm
11.0
4
0,007 € - 0,0109 € 83800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
6.5 mm
7.0
4
0,0083 € - 0,0129 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
9.5 mm
7.5
4
0,0249 € - 0,0388 € 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
23.5 mm
10.5
4
0,0101 € - 0,0157 € 95200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
12.0 mm
9.0
4
0,0119 € - 0,0185 € 60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
15.5 mm
9.5
4
0,0071 € - 0,0111 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.5 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
7.5 mm
6.5
4
0,1592 € - 0,2476 € Richiedi il lead time qui
68.0 mm
Rosso
LDPE - PIR
Laterale
57.0 mm
9.8
3
0,202 € - 0,3142 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.0 mm
Rosso
LDPE
Laterale
78.0 mm
10.7
3
0,1829 € - 0,2845 € Richiedi il lead time qui
74.5 mm
Rosso
LDPE
Laterale
71.5 mm
10.5
3
0,2101 € - 0,3268 € Richiedi il lead time qui
85.5 mm
Rosso
LDPE
Laterale
82.0 mm
9.5
3
0,0076 € - 0,0119 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
No Tab
9.0 mm
7.5
4
0,2274 € - 0,3538 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.0 mm
Rosso
LDPE
Laterale
96.0 mm
9.5
3
0,0054 € - 0,0084 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
5.5 mm
6.0
4
  • di 25
Tappo per uso generico 84.0 mm 90.0 mm 11.2 mm LDPE Rosso

20570477

Fascia di prezzo
0,3334 € - 0,2143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm LDPE Rosso

20570514

Fascia di prezzo
0,3609 € - 0,232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 5.0 mm 9.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567392

Fascia di prezzo
0,0084 € - 0,0054 €

Livelli di giacenza
160000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 14.0 mm 17.5 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567576

Fascia di prezzo
0,0175 € - 0,0112 €

Livelli di giacenza
27175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d
    14.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 9.0 mm 11.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567477

Fascia di prezzo
0,0119 € - 0,0076 €

Livelli di giacenza
52794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.5 mm
  • d
    9.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 17.5 mm 21.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567644

Fascia di prezzo
0,0202 € - 0,013 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 20.0 mm 23.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567699

Fascia di prezzo
0,0322 € - 0,0207 €

Livelli di giacenza
35100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d
    20.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 6.5 mm 10.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567422

Fascia di prezzo
0,0109 € - 0,007 €

Livelli di giacenza
83800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 9.5 mm 12.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567484

Fascia di prezzo
0,0129 € - 0,0083 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 23.5 mm 27.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567767

Fascia di prezzo
0,0388 € - 0,0249 €

Livelli di giacenza
24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    23.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 12.0 mm 14.5 mm 9.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567538

Fascia di prezzo
0,0157 € - 0,0101 €

Livelli di giacenza
95200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d
    12.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567606

Fascia di prezzo
0,0185 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
60000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 7.5 mm 10.5 mm 6.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567446

Fascia di prezzo
0,0111 € - 0,0071 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.5 mm
  • d
    7.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 57.0 mm 68.0 mm 9.8 mm LDPE - PIR Rosso

20570323

Fascia di prezzo
0,2476 € - 0,1592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    68.0 mm
  • d
    57.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 78.0 mm 82.0 mm 10.7 mm LDPE Rosso

20570446

Fascia di prezzo
0,3142 € - 0,202 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    82.0 mm
  • d
    78.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 71.5 mm 74.5 mm 10.5 mm LDPE Rosso

20570392

Fascia di prezzo
0,2845 € - 0,1829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    74.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 82.0 mm 85.5 mm 9.5 mm LDPE Rosso

20570460

Fascia di prezzo
0,3268 € - 0,2101 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    85.5 mm
  • d
    82.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 9.0 mm 11.5 mm 7.5 mm LDPE - PIR Rosso

20570538

Fascia di prezzo
0,0119 € - 0,0076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.5 mm
  • d
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo per uso generico 96.0 mm 98.0 mm 9.5 mm LDPE Rosso

20570507

Fascia di prezzo
0,3538 € - 0,2274 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    98.0 mm
  • d
    96.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Rosso
  • Direzione di trazione
    Laterale
Tappo per uso generico 5.5 mm 9.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567408

Fascia di prezzo
0,0084 € - 0,0054 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    9.0 mm
  • d
    5.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab