Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0101 € - 0,0157 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.472 in
12.0 mm
|
9.0
|
4
|
||
| 0,2366 € - 0,368 € | Richiedi il lead time qui |
5.374 in
136.5 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0119 € - 0,0185 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.61 in
15.5 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,1793 € - 0,2789 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| 0,1941 € - 0,302 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
2.953 in
75.0 mm
|
17.0
|
3
|
||
| 0,2059 € - 0,3204 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
3.189 in
81.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0666 € - 0,1037 € | Richiedi il lead time qui |
1.094 in
27.8 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
0.965 in
24.5 mm
|
10.4
|
3
|
||
| 0,1442 € - 0,2244 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.094 in
53.2 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
1.929 in
49.0 mm
|
10.3
|
3
|
||
| 0,153 € - 0,238 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.378 in
60.4 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
2.126 in
54.0 mm
|
10.8
|
3
|
||
| 0,1866 € - 0,2903 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.992 in
76.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.7
|
3
|
||
| 0,223 € - 0,3469 € | Richiedi il lead time qui |
3.819 in
97.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
3.701 in
94.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,0135 € - 0,021 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0899 € - 0,1399 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.476 in
37.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,0467 € - 0,0727 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
0.591 in
15.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| 0,0556 € - 0,0865 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
Rosso
|
LDPE
|
Laterale
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,1386 € - 0,2156 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.059 in
52.3 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
1.85 in
47.0 mm
|
10.4
|
3
|
||
| 0,1656 € - 0,2577 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.575 in
65.4 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
2.323 in
59.0 mm
|
10.9
|
3
|
||
| 0,0202 € - 0,0314 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.827 in
21.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,0999 € - 0,1554 € | Richiedi il lead time qui |
1.508 in
38.3 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,1333 € - 0,2073 € | Richiedi il lead time qui |
1.831 in
46.5 mm
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Laterale
|
1.654 in
42.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare