Menu Ricerca

Tappi per uso generico

Disponibile

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
489 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale Direzione di trazione d H Tipo Acquista
0,2208 € - 0,3435 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
111.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
108.0 mm
10.5
4
0,3687 € - 0,5735 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
126.0 mm
13.7
4
0,2208 € - 0,3435 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
114.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
110.0 mm
12.5
4
0,2728 € - 0,4244 € 1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
124.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
117.0 mm
12.0
4
0,3687 € - 0,5735 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
132.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
128.0 mm
13.5
4
0,1355 € - 0,2108 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
77.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
74.0 mm
10.5
4
0,2054 € - 0,3195 € 1705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
105.0 mm
10.5
4
0,2054 € - 0,3195 € 1115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
106.0 mm
10.5
4
0,054 € - 0,084 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
39.0 mm
10.5
4
0,0755 € - 0,1175 € 8280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
58.0 mm
11.0
4
0,3773 € - 0,587 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
136.5 mm
Naturale
LDPE
No Tab
132.0 mm
13.0
4
0,4122 € - 0,6413 € Richiedi il lead time qui
152.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
146.0 mm
12.0
4
0,4079 € - 0,6345 € Richiedi il lead time qui
141.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
136.0 mm
12.5
4
0,4401 € - 0,6846 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
156.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
152.0 mm
15.0
4
0,0453 € - 0,0706 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
30.0 mm
10.0
4
0,0279 € - 0,0434 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Naturale
LDPE - PIR
No Tab
27.5 mm
10.5
4
0,3687 € - 0,5735 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
134.0 mm
Naturale
LDPE
No Tab
130.0 mm
13.5
4
0,0276 € - 0,043 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
Rosso
LDPE - PIR
Laterale
9.5 mm
3
0,1903 € - 0,296 € Richiedi il lead time qui
77.5 mm
Rosso
LDPE
Laterale
74.0 mm
3
0,2186 € - 0,34 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
Rosso
LDPE
Laterale
86.0 mm
3
  • di 25
Tappo per uso generico 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20568092

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 126.0 mm 130.0 mm 13.7 mm LDPE Naturale

20568184

Fascia di prezzo
0,5735 € - 0,3687 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    130.0 mm
  • d
    126.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 110.0 mm 114.0 mm 12.5 mm LDPE Naturale

20568108

Fascia di prezzo
0,3435 € - 0,2208 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    114.0 mm
  • d
    110.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 117.0 mm 124.0 mm 12.0 mm LDPE Naturale

20568146

Fascia di prezzo
0,4244 € - 0,2728 €

Livelli di giacenza
1640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    124.0 mm
  • d
    117.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 128.0 mm 132.0 mm 13.5 mm LDPE Naturale

20568191

Fascia di prezzo
0,5735 € - 0,3687 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    132.0 mm
  • d
    128.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 74.0 mm 77.5 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20567996

Fascia di prezzo
0,2108 € - 0,1355 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    77.5 mm
  • d
    74.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 105.0 mm 108.0 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20568061

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
1705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • d
    105.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 106.0 mm 109.5 mm 10.5 mm LDPE Naturale

20568078

Fascia di prezzo
0,3195 € - 0,2054 €

Livelli di giacenza
1115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    109.5 mm
  • d
    106.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 39.0 mm 44.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567910

Fascia di prezzo
0,084 € - 0,054 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.0 mm
  • d
    39.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 58.0 mm 65.0 mm 11.0 mm LDPE Naturale

20567972

Fascia di prezzo
0,1175 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
8280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    65.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 132.0 mm 136.5 mm 13.0 mm LDPE Naturale

20568214

Fascia di prezzo
0,587 € - 0,3773 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 146.0 mm 152.0 mm 12.0 mm LDPE Naturale

20568269

Fascia di prezzo
0,6413 € - 0,4122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    152.0 mm
  • d
    146.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 136.0 mm 141.0 mm 12.5 mm LDPE Naturale

20568238

Fascia di prezzo
0,6345 € - 0,4079 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    141.0 mm
  • d
    136.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 152.0 mm 156.0 mm 15.0 mm LDPE Naturale

20568283

Fascia di prezzo
0,6846 € - 0,4401 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    156.0 mm
  • d
    152.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 30.0 mm 33.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

20567866

Fascia di prezzo
0,0706 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 27.5 mm 31.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Naturale

20567835

Fascia di prezzo
0,0434 € - 0,0279 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 130.0 mm 134.0 mm 13.5 mm LDPE Naturale

20568207

Fascia di prezzo
0,5735 € - 0,3687 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    134.0 mm
  • d
    130.0 mm
  • Materiale
    LDPE
  • Colore
    Naturale
  • Direzione di trazione
    No Tab
Tappo per uso generico 9.5 mm LDPE - PIR Rosso

20569877

Fascia di prezzo
0,043 € - 0,0276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
Tappo per uso generico 74.0 mm LDPE Rosso

20570415

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,1903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    77.5 mm
  • d
    74.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo per uso generico 86.0 mm LDPE Rosso

20570484

Fascia di prezzo
0,34 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    90.0 mm
  • d
    86.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Materiale
    LDPE