Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.
La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.
Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | Materiale | Direzione di trazione | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1883 € - 0,2577 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1742 € - 0,2421 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0829 € - 0,1158 € | Richiedi il lead time qui |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3385 € - 0,5509 € | Richiedi il lead time qui |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| 0,5424 € - 1,1996 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturale
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| 0,1283 € - 0,2114 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,2351 € - 0,5651 € | 39950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,1319 € - 0,1591 € | 254900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.374 in
9.5 mm
|
9.5
|
2
|
||
| 0,1671 € - 0,1787 € | 188342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
2
|
||
| 0,1253 € - 0,1555 € | 29304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV
|
Laterale
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,0919 € - 0,2067 € | 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.461 in
37.1 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,177 € - 0,177 € | 14072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
1
|
||
| 0,1185 € - 0,1852 € | 97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.374 in
9.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,0807 € - 0,0947 € | 19612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.913 in
23.2 mm
|
Nero
|
TPR
|
Laterale
|
0.217 in
5.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,1515 € - 0,1515 € | 75363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.669 in
17.0 mm
|
10.0
|
1
|
||
| 0,1175 € - 0,1375 € | 135820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Nero
|
TPR
|
Central
|
0.295 in
7.5 mm
|
8.0
|
1
|
||
| 0,2266 € - 0,5383 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,2648 € - 0,6246 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,4178 € - 0,9904 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
5