Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0437 € - 0,0681 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0592 € - 0,0922 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0775 € - 0,1206 € | 1620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1511 € - 0,2351 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,3773 € - 0,587 € | Richiedi il lead time qui |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
| 0,4401 € - 0,489 € | Richiedi il lead time qui |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,4401 € - 0,489 € | Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0248 € - 0,0386 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0304 € - 0,0338 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0848 € - 0,1319 € | Richiedi il lead time qui |
2.441 in
62.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0884 € - 0,1375 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1713 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,1282 € - 0,1994 € | Richiedi il lead time qui |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,1472 € - 0,229 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.268 in
83.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Richiedi il lead time qui |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,0183 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
0.571 in
14.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,022 € - 0,0244 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/2" GAS
|
|
||
| 0,0224 € - 0,0249 € | Richiedi il lead time qui |
0.768 in
19.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm