Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | D | h | Dimensioni filetto (Tutte) | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0269 € - 0,0419 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
| 0,028 € - 0,0436 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
| 0,0195 € - 0,0216 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0215 € - 0,0239 € | Richiedi il lead time qui |
0.728 in
18.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0238 € - 0,0371 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5/8" GAS
|
|
||
| 0,0229 € - 0,0356 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0179 € - 0,028 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0191 € - 0,0297 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3/8" GAS
|
DN15
|
||
| 0,3687 € - 0,5735 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,2728 € - 0,4244 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0275 € - 0,0428 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3/4" GAS
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare