Menu Ricerca

Tappi per uso generico PCR

Disponibile

Una serie ampiamente utilizzata di tappi che forniscono un'eccellente protezione durante lo stoccaggio e il trasporto. La funzione principale è prevenire danni, corrosione, polvere e umidità, impedendo che entrino e contaminino la parte interna di un componente. Il tappo a innesto può essere rimosso facilmente con la sua flangia, che offre una presa efficace.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
193 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Dimensioni filetto (Tutte) Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Acquista
0,5517 € - 0,613 € Richiedi il lead time qui
0,6651 € - 0,739 € Richiedi il lead time qui
202.0 mm
210.0 mm
14.0 mm
0,8643 € - 0,9604 € Richiedi il lead time qui
1,1196 € - 1,7416 € Richiedi il lead time qui
232.0 mm
242.6 mm
13.5 mm
1,1893 € - 1,8501 € Richiedi il lead time qui
0,5901 € - 0,6556 € Richiedi il lead time qui
0,6476 € - 0,7196 € Richiedi il lead time qui
0,0258 € - 0,0402 € 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
27.0 mm
10.5 mm
0,0298 € - 0,0331 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,0343 € - 0,0381 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
33.0 mm
10.0 mm
0,0365 € - 0,0405 € Richiedi il lead time qui
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0494 € - 0,0768 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,0655 € - 0,102 € Richiedi il lead time qui
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,0172 € - 0,0268 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0199 € - 0,0221 € 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
19.5 mm
0,0211 € - 0,0235 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
21.5 mm
10.5 mm
0,0207 € - 0,023 € Richiedi il lead time qui
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,0234 € - 0,0364 € Richiedi il lead time qui
20.5 mm
24.5 mm
10.5 mm
DN20
0,0248 € - 0,0386 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,033 € - 0,0366 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
32.0 mm
9.5 mm
  • di 10
Tappo per uso generico 180.0 mm LDPE - PCR Verde

20746056

Fascia di prezzo
0,613 € - 0,5517 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 202.0 mm LDPE - PCR Verde

20746100

Fascia di prezzo
0,739 € - 0,6651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    202.0 mm
  • D
    210.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 211.0 mm LDPE - PCR Verde

20746117

Fascia di prezzo
0,9604 € - 0,8643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20746162

Fascia di prezzo
1,7416 € - 1,1196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    232.0 mm
  • D
    242.6 mm
  • h
    13.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 252.0 mm LDPE - PCR Verde

20746186

Fascia di prezzo
1,8501 € - 1,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 182.0 mm LDPE - PCR Verde

20746063

Fascia di prezzo
0,6556 € - 0,5901 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 192.0 mm LDPE - PCR Verde

20746087

Fascia di prezzo
0,7196 € - 0,6476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo per uso generico 23.0 mm LDPE - PCR Verde

20745431

Fascia di prezzo
0,0402 € - 0,0258 €

Livelli di giacenza
3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 26.5 mm LDPE - PCR Verde

20745493

Fascia di prezzo
0,0331 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20745547

Fascia di prezzo
0,0381 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 31.5 mm LDPE - PCR Verde

20745561

Fascia di prezzo
0,0405 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 39.0 mm LDPE - PCR Verde

20745592

Fascia di prezzo
0,0768 € - 0,0494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20745639

Fascia di prezzo
0,102 € - 0,0655 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 13.0 mm LDPE - PCR Verde

20745233

Fascia di prezzo
0,0268 € - 0,0172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20745301

Fascia di prezzo
0,0221 € - 0,0199 €

Livelli di giacenza
3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo per uso generico 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20745332

Fascia di prezzo
0,0235 € - 0,0211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • D
    21.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 17.5 mm LDPE - PCR Verde

20745325

Fascia di prezzo
0,023 € - 0,0207 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 20.5 mm LDPE - PCR Verde

20745387

Fascia di prezzo
0,0364 € - 0,0234 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.5 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN20
  • Colore
    Verde
Tappo per uso generico 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20745417

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo per uso generico 29.0 mm LDPE - PCR Verde

20745530

Fascia di prezzo
0,0366 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    29.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR