Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | Materiale | h1 | D | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3677 € - 0,3677 € | 3238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.579 in
14.7 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,1321 € - 0,1321 € | 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Arancione
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | 3984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,0647 € - 0,0647 € | 28792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,2696 € - 0,2696 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
Silicone
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0675 € - 0,0675 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.209 in
5.3 mm
|
Blu
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,1505 € - 0,1505 € | 10736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
Rosa
|
Silicone
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,3258 € - 0,3258 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.547 in
13.9 mm
|
Rosso
|
Silicone
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,3023 € - 0,3023 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.52 in
13.2 mm
|
Grigio
|
Silicone
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,1049 € - 0,1049 € | 37900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.283 in
7.2 mm
|
Giallo
|
Silicone
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | 10492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.169 in
4.3 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
Viola
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1