Menu Ricerca

Tappi per lamiera

Disponibile

I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.

Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.

I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

  • Utilizzati per tappare i fori durante il trasporto.
  • Si inseriscono facilmente nelle applicazioni senza necessità di fissaggio.
  • Garantiscono una finitura pulita alle vostre applicazioni.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore d H Tipo Acquista
0,1198 € - 0,1657 € Richiedi il lead time qui
27.4 mm
Beige
22.2 mm
7.6 mm
0,0701 € - 0,0701 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Beige
12.0 mm
7.3 mm
0,0811 € - 0,1131 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Beige
15.9 mm
7.4 mm
0,0715 € - 0,0997 € 10765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
Beige
12.7 mm
7.3 mm
0,0665 € - 0,0665 € 12563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Beige
8.0 mm
7.2 mm
0,0678 € - 0,0678 € 44893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
Beige
9.5 mm
7.2 mm
0,0739 € - 0,1029 € 39788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.7 mm
Beige
14.0 mm
7.4 mm
0,0617 € - 0,0617 € 910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Beige
4.0 mm
7.1 mm
0,0508 € - 0,0615 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Naturale
10.0 mm
5
0,1349 € - 0,1798 € Richiedi il lead time qui
27.8 mm
Nero
22.0 mm
3
0,0613 € - 0,0757 € 491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Naturale
14.0 mm
5
0,1045 € - 0,1393 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
Naturale
18.0 mm
5
0,0589 € - 0,0727 € 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Naturale
12.0 mm
5
0,0464 € - 0,0618 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
3.2 mm
1
0,0359 € - 0,048 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
Naturale
6.0 mm
5
Richiedi il lead time qui
5.2 mm
Naturale
3.2 mm
1
0,0473 € - 0,063 € 9856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
Nero
6.4 mm
3
0,0464 € - 0,0618 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
3.8 mm
1
0,0869 € - 0,1158 € 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Naturale
20.6 mm
3
0,048 € - 0,0593 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Naturale
11.1 mm
2
  • di 5
Tappo per lamiera 27.4 mm 7.6 mm Nylon Beige

10090831

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 16.0 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090756

Fascia di prezzo
0,0701 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 20.4 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090794

Fascia di prezzo
0,1131 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 17.1 mm 7.3 mm Nylon Beige

10090763

Fascia di prezzo
0,0997 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
10765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 12.0 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090725

Fascia di prezzo
0,0665 € - 0,0665 €

Livelli di giacenza
12563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 13.5 mm 7.2 mm Nylon Beige

10090732

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
44893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 18.7 mm 7.4 mm Nylon Beige

10090770

Fascia di prezzo
0,1029 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
39788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 7.0 mm 7.1 mm Nylon Beige

10090695

Fascia di prezzo
0,0617 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Colore
    Beige
Tappo per lamiera 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturale

10407882

Fascia di prezzo
0,0615 € - 0,0508 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.5 mm
Tappo per lamiera 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Nero

10407929

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    27.8 mm
  • d
    22.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Tappo per lamiera 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturale

10407905

Fascia di prezzo
0,0757 € - 0,0613 €

Livelli di giacenza
491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.5 mm
Tappo per lamiera 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 Nylon 6/6 Naturale

10407912

Fascia di prezzo
0,1393 € - 0,1045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    4.0 mm
Tappo per lamiera 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 Nylon 6/6 Naturale

10407899

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    3.5 mm
Tappo per lamiera 0.203 in 3.2 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10407936

Fascia di prezzo
0,0618 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.4 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo per lamiera 6.0 mm 10.0 mm 0.8-1.6 Nylon 6/6 Naturale

10407875

Fascia di prezzo
0,048 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    10.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Tappo per lamiera 3.18 mm 5.16 mm 20.6 mm PA66 Naturale

10407943


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    5.2 mm
  • d
    3.2 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.79 - 20.6 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.79 mm
Tappo per lamiera 0.422 in 6.4 mm 1.6 mm Nylon 6/6 Nero

10408018

Fascia di prezzo
0,063 € - 0,0473 €

Livelli di giacenza
9856 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • h
    1.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo per lamiera 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Nero

10407967

Fascia di prezzo
0,0618 € - 0,0464 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • h
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo per lamiera 1.031 in 20.6 mm 2.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10408087

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0869 €

Livelli di giacenza
1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.2 mm
  • d
    20.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.8 mm
  • Colore
    Naturale
Tappo per lamiera 0.609 in 11.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10408049

Fascia di prezzo
0,0593 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • h
    1.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 4.3 mm
  • Colore
    Naturale