Menu Ricerca

Tappo per lamiera 0.250 in 3.8 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Nero

Questo tappo per fori è realizzato in nylon nero stampato e serve a coprire aperture e fori in varie applicazioni. Ideale come cappuccio terminale, paraurti e piedino per piccoli elettrodomestici.
Codice articolo Essentra :

10407967

Codice articolo precedente:

62PP015BG09B

7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0618 €
5000 - 9999 0,0529 €
10000 + 0,0464 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

61,80 €

1000 x 0,0618 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 6.4 mm
d 3.8 mm
h 2.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 2.4 mm
Colore Nero
Materiale Nylon 6/6
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci