I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
Materiale: Nylon 6/6, PA66, Nylon Colore: Naturale, Nero, Grigio, Bianco, Beige Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR2041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1409 € - 0,1948 € | Richiedi il lead time qui |
1.205 in
30.6 mm
|
Nero
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1359 € - 0,1879 € | 17879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.15 in
29.2 mm
|
Grigio
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,0791 € - 0,1104 € | 51050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
Nero
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,1051 € - 0,1658 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.976 in
24.8 mm
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1051 € - 0,1658 € | 8858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.976 in
24.8 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0721 € - 0,1004 € | 39652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
Nero
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0602 € - 0,0602 € | 69947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Bianco
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 53579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,1359 € - 0,1879 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.15 in
29.2 mm
|
Bianco
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1051 € - 0,1658 € | Richiedi il lead time qui |
0.976 in
24.8 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1409 € - 0,1948 € | 3079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.205 in
30.6 mm
|
Grigio
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4
|
||
| 0,1168 € - 0,1616 € | 3747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.079 in
27.4 mm
|
Nero
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,1104 € | 30454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
Bianco
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,1168 € - 0,1616 € | 4022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.079 in
27.4 mm
|
Bianco
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0649 € - 0,0649 € | 28030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,0649 € - 0,0649 € | 62367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Grigio
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0791 € - 0,1104 € | 42518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
Grigio
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
| 0,0943 € - 0,1318 € | 19658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
Bianco
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0721 € - 0,1004 € | 26573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0943 € - 0,1318 € | 96000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.898 in
22.8 mm
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare