Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6 Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L Filettatura standard Tipo Acquista
10083048 0,1879 € - 0,5948 € 32830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
M26 x 1;5
Rosso
18.7 mm
13.5 mm
Metrico
2 - Angolo a tre vie
0,1561 € - 0,3366 € 10841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
M14 x 1;5
Rosso
17.2 mm
9.5 mm
Metrico
2 - Angolo a tre vie
10083055 0,7668 € - 1,2158 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.7 mm
M52 x 1;5
Rosso
21.5 mm
15.5 mm
Metrico
2 - Angolo a tre vie
0,1768 € - 0,4729 € Richiedi il lead time qui
31.3 mm
M24 x 1;5
Rosso
18.5 mm
13.8 mm
Metrico
2 - Angolo a tre vie
0,5831 € - 1,2477 € 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rosso
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,2003 € - 0,4236 € 2191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,0931 € - 0,1976 € Richiedi il lead time qui
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1242 € - 0,284 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rosso
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,0827 € - 0,1796 € 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Rosso
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1437 € - 0,3075 € 85995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rosso
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1052 € - 0,2225 € 16175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Rosso
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1372 € - 0,1691 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rosso
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,112 € - 0,2446 € Richiedi il lead time qui
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Rosso
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,0748 € - 0,1691 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
10071045 0,2003 € - 0,4236 € 26635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,0931 € - 0,1996 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Rosso
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,2749 € - 0,5861 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1671 € - 0,3598 € 20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1547 € - 0,3308 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
0,1395 € - 0,2875 € 12455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2 - Angolo a tre vie
  • di 4
Tappo filettato M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE Rosso

10083048

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
32830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M14 x 1;5 18.5 mm 9.5 mm LDPE Rosso

10082997

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
10841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE Rosso

10083055

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,7668 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.7 mm
  • H
    21.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M52 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M24 x 1;5 31.3 mm 13.8 mm LDPE Rosso

10083024

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE Rosso

10082492

Fascia di prezzo
1,2477 € - 0,5831 €

Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE Rosso

10084618

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
2191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE Rosso

10083062

Fascia di prezzo
0,1976 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE Rosso

10087558

Fascia di prezzo
0,284 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE Rosso

10071779

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE Rosso

10071465

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
85995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE Rosso

10071786

Fascia di prezzo
0,2225 € - 0,1052 €

Livelli di giacenza
16175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE Rosso

10071151

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,1372 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE Rosso

10071694

Fascia di prezzo
0,2446 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE Rosso

10071847

Fascia di prezzo
0,1691 € - 0,0748 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE Rosso

10071045

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
26635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE Rosso

10072011

Fascia di prezzo
0,1996 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE Rosso

10071700

Fascia di prezzo
0,5861 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE Rosso

10070543

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
20250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE Rosso

10086933

Fascia di prezzo
0,3308 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE Rosso

10086742

Fascia di prezzo
0,2875 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
12455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF