Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati PCR

In produzione

I tappi di protezione filettati a innesto rapido proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.

Nascondono la filettatura iniziale delle filettature femmina standard. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui quelle nei settori idraulico e ingegneristico in generale Coprono una vasta gamma di dimensioni di filettatura che soddisfano gli standard Metrici, Gas e UNF.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
25 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura D H h Filettatura standard Acquista
0,0742 € - 0,1155 € Richiedi il lead time qui
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrico
0,1009 € - 0,157 € Richiedi il lead time qui
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
0,1427 € - 0,222 € Richiedi il lead time qui
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,1305 € - 0,203 € Richiedi il lead time qui
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrico
0,1427 € - 0,222 € Richiedi il lead time qui
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,0738 € - 0,1148 € Richiedi il lead time qui
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,0638 € - 0,0992 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.5
14.6 mm
Metrico
0,0793 € - 0,1234 € Richiedi il lead time qui
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,0603 € - 0,0939 € Richiedi il lead time qui
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
0,2722 € - 0,4235 € Richiedi il lead time qui
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
0,2651 € - 0,4123 € Richiedi il lead time qui
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
0,0951 € - 0,148 € Richiedi il lead time qui
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
0,1311 € - 0,204 € Richiedi il lead time qui
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,0779 € - 0,1212 € Richiedi il lead time qui
M20 x 2
18.2 mm
Metrico
0,0546 € - 0,085 € Richiedi il lead time qui
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
0,0808 € - 0,1258 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1
14.6 mm
Metrico
0,0874 € - 0,136 € Richiedi il lead time qui
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrico
0,0562 € - 0,0875 € Richiedi il lead time qui
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,0672 € - 0,1045 € Richiedi il lead time qui
M14 x 2
17.2 mm
Metrico
0,0707 € - 0,11 € Richiedi il lead time qui
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrico
  • di 2
Tappo filettato M18 x 2.5 LDPE - PCR Verde

20751074

Fascia di prezzo
0,1155 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 2.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Verde

20750961

Fascia di prezzo
0,157 € - 0,1009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2" x 14
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 1" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750985

Fascia di prezzo
0,222 € - 0,1427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato M26 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751111

Fascia di prezzo
0,203 € - 0,1305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751173

Fascia di prezzo
0,222 € - 0,1427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.5/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750947

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4" x 19
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato M10 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751036

Fascia di prezzo
0,0992 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Verde

20750954

Fascia di prezzo
0,1234 € - 0,0793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8" x 19
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751128

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    15.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16" x 20
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20751005

Fascia di prezzo
0,4235 € - 0,2722 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/2" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Verde

20750992

Fascia di prezzo
0,4123 € - 0,2651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1,1/4" x 11
  • Filettatura standard
    GAS
Tappo filettato 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Verde

20751159

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16" x 16
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751166

Fascia di prezzo
0,204 € - 0,1311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.1/16" x 12
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M20 x 2 LDPE - PCR Verde

20751098

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    18.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Verde

20750930

Fascia di prezzo
0,085 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8" x 28
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751029

Fascia di prezzo
0,1258 € - 0,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    14.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751043

Fascia di prezzo
0,136 € - 0,0874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Verde

20751135

Fascia di prezzo
0,0875 € - 0,0562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2" x 20
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato M14 x 2 LDPE - PCR Verde

20751050

Fascia di prezzo
0,1045 € - 0,0672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 2
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo filettato M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751067

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    17.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR