Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi di protezione filettati a innesto rapido proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.
Nascondono la filettatura iniziale delle filettature femmina standard. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui quelle nei settori idraulico e ingegneristico in generale Coprono una vasta gamma di dimensioni di filettatura che soddisfano gli standard Metrici, Gas e UNF.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | D | H | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0779 € - 0,1212 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0874 € - 0,136 € | Richiedi il lead time qui |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Richiedi il lead time qui |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare