20750947
20750947
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,1148 € |
| 5000 - 24999 | 0,082 € |
| 25000 + | 0,0738 € |
| H | 12.8 mm |
|---|---|
| H | 0.504 in |
| D | 18.8 mm |
| D | 0.74 in |
| h | 6.5 mm |
| h | 0.256 in |
| Dimensioni filettatura | 1/4" x 19 |
| Filettatura standard | GAS |
| Colore | Verde |
| Materiale | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare