I tappi di protezione filettati a innesto rapido proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.
Nascondono la filettatura iniziale delle filettature femmina standard. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui quelle nei settori idraulico e ingegneristico in generale Coprono una vasta gamma di dimensioni di filettatura che soddisfano gli standard Metrici, Gas e UNF.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | D | H | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0874 € - 0,136 € | Richiedi il lead time qui |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0562 € - 0,0875 € | Richiedi il lead time qui |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,0707 € - 0,11 € | Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0819 € - 0,1274 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Richiedi il lead time qui |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4289 € - 0,6672 € | Richiedi il lead time qui |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0882 € - 0,1372 € | Richiedi il lead time qui |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,125 € - 0,1945 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0808 € - 0,1258 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0738 € - 0,1148 € | Richiedi il lead time qui |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Richiedi il lead time qui |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,1009 € - 0,157 € | Richiedi il lead time qui |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Richiedi il lead time qui |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,1305 € - 0,203 € | Richiedi il lead time qui |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,1427 € - 0,222 € | Richiedi il lead time qui |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0793 € - 0,1234 € | Richiedi il lead time qui |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0603 € - 0,0939 € | Richiedi il lead time qui |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,2722 € - 0,4235 € | Richiedi il lead time qui |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare