Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: PA, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, , Heat Stabilised to UL94 V-2Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
150 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,1035 € - 0,1211 € 13719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.5 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,1706 € - 0,2106 € 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
9.5 mm
Nero
PA
6.0 mm
0,2238 € - 0,257 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.6 mm
34.0 mm
Nero
Nylon
13.0 mm
0,1989 € - 0,21 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
18.2 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1049 € - 0,1272 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.3 mm
Nero
PA
6.4 mm
0,1195 € - 0,1395 € 124628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.6 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1533 € - 0,1616 € 16003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
16.7 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,2625 € - 0,2763 € 10585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
30.5 mm
Nero
PA
11.5 mm
10103074 0,1989 € - 0,2114 € 5944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
16.7 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,0975 € - 0,114 € 11425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.0 mm
Bianco
PA
10.0 mm
1
0,3703 € - 0,7928 € 8805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
30.9 mm
Nero
PA
14.3 mm
0,1035 € - 0,1211 € 95122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.0 mm
Nero
PA
10.0 mm
1
0,7851 € - 1,9207 € 3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Nero
PA
14.3 mm
0,1035 € - 0,1211 € 31044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
8.0 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,125 € - 0,2003 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
PA
5.9 mm
1
0,2183 € - 0,2293 € 13074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Nero
PA
10.6 mm
0,1376 € - 0,2183 € 1384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Bianco
PA
8.7 mm
1
0,1768 € - 0,3247 € 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,1115 € - 0,1303 € 17653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
14.6 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,2214 € - 0,2733 € 12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
13.0 mm
Nero
Nylon
6.5 mm
  • di 8
Tappo di chiusura 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Nero

10102626

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
13719 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm PA Nero

10163085

Fascia di prezzo
0,2106 € - 0,1706 €

Livelli di giacenza
522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    7.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 34.0 mm Nylon Nero

10163061

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm PA Nero

10102671

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.3 mm PA Nero

10021187

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Nero

10102657

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
124628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Nero

10102664

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
16003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 30.5 mm PA Nero

10102695

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
10585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.5 mm
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Bianco

10103074

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
5944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Bianco

10103326

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
11425 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 30.9 mm PA Nero

10261736

Fascia di prezzo
0,7928 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
8805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.9 mm
  • d1
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    28.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Nero

10102633

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
95122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 55.1 mm PA Nero

10261798

Fascia di prezzo
1,9207 € - 0,7851 €

Livelli di giacenza
3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

10102619

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
31044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Nero

10355626

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 22.6 mm PA Nero

10102688

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
13074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Bianco

10355510

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
1384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • H
    8.7 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 17.5 mm 20.0 mm 3.2 mm PA Bianco

10355558

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Bianco

10103340

Fascia di prezzo
0,1303 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
17653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.6 mm
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 13.0 mm Nylon Nero

10163092

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2214 €

Livelli di giacenza
12900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.6 mm
  • H
    6.5 mm
  • HD
    9.6 mm
  • Colore
    Nero