10261798
466866
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 50 - 499 | 1,9688 € |
| 500 - 999 | 0,9657 € |
| 1000 + | 0,8048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 55.1 mm |
|---|---|
| D | 2.169 in |
| HD | 2 in |
| HD | 50.8 mm |
| H | 0.563 in |
| H | 14.3 mm |
| Spessore pannello | 0.252 in |
| Spessore pannello | 6.4 mm |
| Materiale | Nylon |
| Colore | Nero |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare