Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
6,9116 € - 6,9116 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
0,2478 € - 0,2747 € 23051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
9,0361 € - 9,0361 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
6,2762 € - 6,2762 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Nero
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,8099 € - 3,8099 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
9,1088 € - 9,1088 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Nero
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6769 € - 14,6769 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8247 € - 0,9622 € 6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
5,6652 € - 5,6652 € 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0798 € - 0,0933 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
6,9258 € - 6,9258 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
Naturale
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
5,0987 € - 5,0987 € 5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Blu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
7,3365 € - 7,3365 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Naturale
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
18,7945 € - 19,9984 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
3
0,2506 € - 0,2506 € 2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Senza linguetta
3
0,32 € - 0,32 € 3003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Senza linguetta
3
0,3668 € - 0,3668 € 5518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Arancione
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
1,1415 € - 1,1415 € 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Azzurro
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,3073 € - 0,3271 € 45443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Rosso
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Senza linguetta
3
0,4263 € - 0,4744 € 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Viola
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10249192

Fascia di prezzo
6,9116 € - 6,9116 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
23051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293201

Fascia di prezzo
9,0361 € - 9,0361 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249529

Fascia di prezzo
6,2762 € - 6,2762 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249154

Fascia di prezzo
3,8099 € - 3,8099 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249567

Fascia di prezzo
9,1088 € - 9,1088 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249604

Fascia di prezzo
14,6769 € - 14,6769 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9622 € - 0,8247 €

Livelli di giacenza
6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249239

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192269

Fascia di prezzo
6,9258 € - 6,9258 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blu

10192252

Fascia di prezzo
5,0987 € - 5,0987 €

Livelli di giacenza
5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192276

Fascia di prezzo
7,3365 € - 7,3365 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Fascia di prezzo
19,9984 € - 18,7945 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Nero

10241448

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Nero

10241455

Fascia di prezzo
0,32 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
3003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Arancione

10293263

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
5518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Azzurro

10293300

Fascia di prezzo
1,1415 € - 1,1415 €

Livelli di giacenza
948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rosso

10192191

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
45443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Viola

10293270

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,4263 €

Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico