Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
7,4148 € - 7,4148 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Nero
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0289 € - 1,2038 € 65770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
42,1008 € - 42,1008 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2591 € - 0,2889 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Giallo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
0,2662 € - 0,2662 € 11137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Senza linguetta
3
95,6572 € - 95,6572 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,2917 € - 0,3229 € 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
16,8569 € - 16,8569 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Nero
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2195 € - 0,245 € 54246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,819 € - 1,819 € 10695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,7081 € - 0,8275 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0358 € - 1,2108 € 22757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4471 € - 0,5234 € 40607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0798 € - 0,0933 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1128 € - 0,1321 € 54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
2,9034 € - 2,9034 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,3905 € - 4,3905 € 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1835 € - 1,1835 € 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Naturale
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,8099 € - 3,8099 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8247 € - 0,9622 € 6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249543

Fascia di prezzo
7,4148 € - 7,4148 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249451

Fascia di prezzo
1,2038 € - 1,0289 €

Livelli di giacenza
65770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
42,1008 € - 42,1008 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Giallo

10293324

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturale

10192177

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
11137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturale

10249000

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249611

Fascia di prezzo
16,8569 € - 16,8569 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248966

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
54246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249468

Fascia di prezzo
1,819 € - 1,819 €

Livelli di giacenza
10695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8275 € - 0,7081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377543

Fascia di prezzo
1,2108 € - 1,0358 €

Livelli di giacenza
22757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249369

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4471 €

Livelli di giacenza
40607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249239

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249277

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249123

Fascia di prezzo
2,9034 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,3905 € - 4,3905 €

Livelli di giacenza
438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249116

Fascia di prezzo
1,1835 € - 1,1835 €

Livelli di giacenza
221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249154

Fascia di prezzo
3,8099 € - 3,8099 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9622 € - 0,8247 €

Livelli di giacenza
6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico