Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,3357 € - 0,6267 € 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Senza linguetta
4
0,2487 € - 0,2487 € 13801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
1
26,1724 € - 26,1724 € Richiedi il lead time qui
61.9 mm
Nero
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
1,7746 € - 1,7746 € 11195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,9692 € - 4,1453 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
Nero
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
3,1564 € - 3,1564 € 2682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Nero
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4559 € - 0,5057 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Arancione
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
1
8,5345 € - 8,9544 € 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
5,5271 € - 5,5271 € 2088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0584 € - 0,0731 € 84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
7,6268 € - 7,6268 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4362 € - 0,5107 € 43207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1575 € - 0,1754 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
1
0,4601 € - 0,5112 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Viola
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
1
4,4769 € - 4,4769 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
7,234 € - 7,234 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Nero
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1235 € - 0,1322 € 42614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,9175 € - 5,1884 € 1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Nero
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
9,0644 € - 10,0731 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,2473 € - 0,2473 € 26109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Giallo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Nero

10241479

Fascia di prezzo
0,6267 € - 0,3357 €

Livelli di giacenza
3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

10288627

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,2487 €

Livelli di giacenza
13801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Nero

10249628

Fascia di prezzo
26,1724 € - 26,1724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249468

Fascia di prezzo
1,7746 € - 1,7746 €

Livelli di giacenza
11195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249666

Fascia di prezzo
4,1453 € - 3,9692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249482

Fascia di prezzo
3,1564 € - 3,1564 €

Livelli di giacenza
2682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Arancione

10293249

Fascia di prezzo
0,5057 € - 0,4559 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249703

Fascia di prezzo
8,9544 € - 8,5345 €

Livelli di giacenza
1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,5271 € - 5,5271 €

Livelli di giacenza
2088 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287606

Fascia di prezzo
0,0731 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,6268 € - 7,6268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249369

Fascia di prezzo
0,5107 € - 0,4362 €

Livelli di giacenza
43207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blu

10288580

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Viola

10293287

Fascia di prezzo
0,5112 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10192245

Fascia di prezzo
4,4769 € - 4,4769 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249543

Fascia di prezzo
7,234 € - 7,234 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192160

Fascia di prezzo
0,1322 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
42614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249673

Fascia di prezzo
5,1884 € - 4,9175 €

Livelli di giacenza
1444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293218

Fascia di prezzo
10,0731 € - 9,0644 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Giallo

10288641

Fascia di prezzo
0,2473 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
26109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF