I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6224 € - 11,8262 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturale
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0798 € - 0,0933 € | 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,4841 € - 3,4841 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3002 € - 0,3002 € | 24016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1514 € - 1,1514 € | 7899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,4178 € - 0,4617 € | 22779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,1386 € - 2,1386 € | 1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,3511 € - 2,4785 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturale
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1835 € - 1,1835 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturale
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,9034 € - 2,9034 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0865 € - 0,1013 € | 524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,0734 € - 3,2292 € | 12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4999 € - 0,5552 € | 9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,4291 € - 0,4772 € | 3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 3,8099 € - 3,8099 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturale
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,0846 € - 5,0846 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturale
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1128 € - 0,1321 € | 54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1262 € - 0,1471 € | 136225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,1083 € | 92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2693 € - 0,3138 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare