Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1842 € - 0,1842 € | 9734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1546 € - 1,1546 € | 221 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturale
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2896 € - 1,5037 € | 3444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,7169 € - 3,7169 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturale
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,8157 € - 8,8157 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturale
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 3,8473 € - 3,8473 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
Nero
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,1231 € - 6,1231 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2418 € - 0,268 € | 25051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Verde
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,0127 € - 11,0127 € | 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturale
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 8,8867 € - 8,8867 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1417 € - 2,2522 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturale
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1101 € - 0,1289 € | 62207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0551 € - 0,0551 € | 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,8304 € - 0,9699 € | 11985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 2,0997 € - 2,2081 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Nero
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4877 € - 0,5416 € | 3722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,4076 € - 0,4504 € | 15979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 6,743 € - 6,743 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,0778 € - 0,091 € | 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1