Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
2,3511 € - 2,4785 € 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Naturale
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,0734 € - 3,2292 € 12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Naturale
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,541 € - 0,6019 € 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Naturale
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
4,235 € - 4,235 € 1206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1952 € - 2,3085 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Naturale
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,0316 € - 1,2066 € 2459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2549 € - 0,2549 € 15518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
2,5549 € - 2,5549 € 564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
Nero
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4999 € - 0,5552 € 9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Naturale
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
4,5747 € - 4,5747 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,8733 € - 6,8733 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Nero
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0899 € - 0,0999 € 78994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
10,6224 € - 11,8262 € Richiedi il lead time qui
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,0865 € - 0,1013 € 524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4178 € - 0,4617 € 33079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,8327 € - 0,9262 € 20816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
10,7923 € - 10,7923 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
16,3726 € - 16,3726 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Senza linguetta
3
8,3071 € - 8,3071 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.63 mm
Naturale
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.28 mm
Naturale
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249093

Fascia di prezzo
2,4785 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249130

Fascia di prezzo
3,2292 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374429

Fascia di prezzo
0,6019 € - 0,541 €

Livelli di giacenza
28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377581

Fascia di prezzo
4,235 € - 4,235 €

Livelli di giacenza
1206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249086

Fascia di prezzo
2,3085 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249444

Fascia di prezzo
1,2066 € - 1,0316 €

Livelli di giacenza
2459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242391

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
15518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249475

Fascia di prezzo
2,5549 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturale

10249048

Fascia di prezzo
0,5552 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249178

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249536

Fascia di prezzo
6,8733 € - 6,8733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10248928

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
78994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249215

Fascia di prezzo
11,8262 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249253

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturale

10249017

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
33079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturale

10249055

Fascia di prezzo
0,9262 € - 0,8327 €

Livelli di giacenza
20816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293225

Fascia di prezzo
10,7923 € - 10,7923 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10293164

Fascia di prezzo
16,3726 € - 16,3726 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566678

Fascia di prezzo
8,3071 € - 8,3071 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M56
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566661


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M52