Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.01 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
| 8,1045 € - 8,1045 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.875 in
47.63 mm
|
Naturale
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
||
| 2,3967 € - 2,3967 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturale
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1