I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5282 € - 0,5282 € | 5044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2478 € - 0,2747 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,6485 € - 2,6485 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturale
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1201 € - 0,1334 € | 24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 3,4841 € - 3,4841 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1671 € - 0,1671 € | 48577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,3365 € - 7,3365 € | 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,7871 € - 5,042 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3682 € - 0,3682 € | 5412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2591 € - 0,2889 € | 17970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,4291 € - 0,4772 € | 3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 9,7018 € - 9,7018 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1514 € - 1,1514 € | 7899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 1,3327 € - 1,4871 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2166 € - 0,2166 € | 84998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1259 € - 1,252 € | 2801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturale
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,6511 € - 5,6511 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturale
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7748 € - 0,9053 € | 3481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,0747 € - 1,258 € | 4461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare