Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,1501 € - 0,1671 € 74894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
21,2448 € - 21,2448 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
6
1,2761 € - 1,2761 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,5888 € - 4,5888 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,3172 € - 0,3526 € 18483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
25,1051 € - 25,1051 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
0,0962 € - 0,1126 € 26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,5693 € - 0,6316 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 39384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
6,2601 € - 6,2601 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,3526 € - 0,4123 € 7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4277 € - 0,4744 € 12170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Naturale
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
5,0846 € - 5,0846 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,218 € - 1,3539 € Richiedi il lead time qui
19.8 mm
Naturale
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,228 € - 0,2535 € 33536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,3002 € - 0,3002 € 18016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,7987 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Naturale
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,6995 € - 1,7987 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Naturale
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1614 € - 0,1798 € 153024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1888 € - 0,1888 € 18734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blu

10288573

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
74894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10293171

Fascia di prezzo
21,2448 € - 21,2448 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192207

Fascia di prezzo
1,2761 € - 1,2761 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10192245

Fascia di prezzo
4,5888 € - 4,5888 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturale

10242407

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
18483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10249222

Fascia di prezzo
25,1051 € - 25,1051 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249260

Fascia di prezzo
0,1126 € - 0,0962 €

Livelli di giacenza
26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242438

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248935

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
39384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186091

Fascia di prezzo
6,2601 € - 6,2601 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249345

Fascia di prezzo
0,4123 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242414

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,4277 €

Livelli di giacenza
12170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249185

Fascia di prezzo
5,0846 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242445

Fascia di prezzo
1,3539 € - 1,218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturale

10248980

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
33536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248973

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,3002 €

Livelli di giacenza
18016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374443

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,7987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242469

Fascia di prezzo
1,7987 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248942

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
153024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249307

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
18734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico