Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,2195 € - 0,2436 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,0696 € - 0,0871 € 48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,1083 € - 0,1083 € 92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4943 € - 0,579 € 7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,2691 € - 0,2988 € 67019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
11,5388 € - 11,5388 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Nero
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
26,8267 € - 26,8267 € Richiedi il lead time qui
61.9 mm
Nero
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,8271 € - 0,9206 € 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
Verde chiaro
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
0,7081 € - 0,8275 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1501 € - 0,1671 € 74894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2591 € - 0,2889 € 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Giallo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
0,2478 € - 0,2747 € 23051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
13,58 € - 13,58 € 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
42,1008 € - 42,1008 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
3,8099 € - 3,8099 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
5,0404 € - 5,3181 € 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Nero
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2903 € - 0,3215 € 6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Arancione
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
6,9116 € - 6,9116 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
0,0798 € - 0,0933 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1128 € - 0,1321 € 54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rosa

10288610

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287613

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249314

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10288634

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
67019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249581

Fascia di prezzo
11,5388 € - 11,5388 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Nero

10249628

Fascia di prezzo
26,8267 € - 26,8267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Verde chiaro

10293294

Fascia di prezzo
0,9206 € - 0,8271 €

Livelli di giacenza
11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8275 € - 0,7081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blu

10288573

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
74894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Giallo

10293324

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
23051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
42,1008 € - 42,1008 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249154

Fascia di prezzo
3,8099 € - 3,8099 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249673

Fascia di prezzo
5,3181 € - 5,0404 €

Livelli di giacenza
1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Arancione

10293256

Fascia di prezzo
0,3215 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10249192

Fascia di prezzo
6,9116 € - 6,9116 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249239

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249277

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM