Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
1,2761 € - 1,2761 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,5888 € - 4,5888 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,2506 € - 0,2506 € 2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Senza linguetta
3
0,2705 € - 0,2903 € 2446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Rosso
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Senza linguetta
3
3,3566 € - 3,3566 € 1394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
5,0987 € - 5,0987 € 5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Blu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
7,3365 € - 7,3365 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Naturale
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,7871 € - 5,042 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Naturale
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
9,7018 € - 9,7018 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,4135 € - 0,456 € 25889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,228 € - 0,2535 € 33536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,1614 € - 0,1798 € 139024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
4,5747 € - 4,5747 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
10,6224 € - 11,8262 € Richiedi il lead time qui
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,1262 € - 0,1471 € 118225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,2693 € - 0,3138 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
10,7923 € - 10,7923 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
16,3726 € - 16,3726 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Senza linguetta
3
2,4566 € - 2,4566 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.19 mm
Naturale
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.01 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192207

Fascia di prezzo
1,2761 € - 1,2761 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Giallo

10192245

Fascia di prezzo
4,5888 € - 4,5888 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Nero

10241448

Fascia di prezzo
0,2506 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rosso

10192184

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,2705 €

Livelli di giacenza
2446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192214

Fascia di prezzo
3,3566 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
1394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blu

10192252

Fascia di prezzo
5,0987 € - 5,0987 €

Livelli di giacenza
5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192276

Fascia di prezzo
7,3365 € - 7,3365 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186077

Fascia di prezzo
5,042 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186114

Fascia di prezzo
9,7018 € - 9,7018 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249024

Fascia di prezzo
0,456 € - 0,4135 €

Livelli di giacenza
25889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturale

10248980

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
33536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248942

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
139024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249178

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249215

Fascia di prezzo
11,8262 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249291

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
118225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Nero

10249338

Fascia di prezzo
0,3138 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293225

Fascia di prezzo
10,7923 € - 10,7923 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10293164

Fascia di prezzo
16,3726 € - 16,3726 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566647

Fascia di prezzo
2,4566 € - 2,4566 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M33
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566630


Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M27