Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,1329 € - 0,1329 € 39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
4,1498 € - 4,1498 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
2,9034 € - 2,9034 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4999 € - 0,5552 € 9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Naturale
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
2,1952 € - 2,3085 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Naturale
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,5437 € - 1,5437 € 11051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Naturale
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0899 € - 0,0999 € 78994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
1,819 € - 1,819 € 10695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
2,1386 € - 2,1386 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Naturale
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4471 € - 0,5234 € 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8595 € - 1,0053 € 7176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8247 € - 0,9622 € 6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
10,1641 € - 10,1641 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
16,8569 € - 16,8569 € Richiedi il lead time qui
57.9 mm
Nero
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4857 € - 0,541 € 25957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2917 € - 0,3229 € 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2195 € - 0,245 € 59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2693 € - 0,2693 € 34915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,8733 € - 6,8733 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Nero
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4943 € - 0,579 € 7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242353

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192238

Fascia di prezzo
4,1498 € - 4,1498 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249123

Fascia di prezzo
2,9034 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturale

10249048

Fascia di prezzo
0,5552 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249086

Fascia di prezzo
2,3085 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242452

Fascia di prezzo
1,5437 € - 1,5437 €

Livelli di giacenza
11051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10248928

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
78994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249468

Fascia di prezzo
1,819 € - 1,819 €

Livelli di giacenza
10695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249079

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249369

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4471 €

Livelli di giacenza
28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249406

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,8595 €

Livelli di giacenza
7176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9622 € - 0,8247 €

Livelli di giacenza
6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249574

Fascia di prezzo
10,1641 € - 10,1641 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249611

Fascia di prezzo
16,8569 € - 16,8569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
25957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturale

10249000

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248966

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249321

Fascia di prezzo
0,2693 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
34915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249536

Fascia di prezzo
6,8733 € - 6,8733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF